BPS 36-1
Número de artigo:101190052

Descrição de artigo
- Actuador e sensor no mesmo plano de montagem
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBPS 36-1
Número de artigo (Número de encomenda)101190052
EAN (European Article Number)4030661359649
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto25g
OrientaçãoAtuador e sensor no mesmo plano de montagem
Propriedades globais - Características
Atuador e sensor no mesmo plano de montagemSim
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador88mm
Largura do atuador25mm
Altura do atuador13mm
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/11/2026, 01:10