BPS 36-2
Número de artigo:101191859

Descrição de artigo
- Actuador 90 °fixo ao sensor
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBPS 36-2
Número de artigo (Número de encomenda)101191859
EAN (European Article Number)4030661359670
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto23g
OrientaçãoAtuador 90 °fixo ao sensor
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador88mm
Largura do atuador25mm
Altura do atuador13mm
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/11/2026, 20:03