Schmersal - The DNA of Safety

Contacto direto

  • +351 308 800 933
  • info-pt@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústria

Serviços

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Eventos
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Proteção de dados
  • Condições Comerciais Gerais

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.

Respeitamos a sua privacidade

Este página web utiliza cookies. Para mais informações sobre os cookies utilizados consulte a nossa Declaração de proteção de dados. Ao carregar no botão "Aceitar todos", concorda com o uso de todos estes cookies. Com o botão "Aceitar selecionados", concorda apenas com o uso de cookies para os fins que selecionou.

A sua seleção:

Nota legalDeclaração de proteção de dados
+34 938 970 906 Linha direta das 8h às 17h
Comparar produtos
Portugal (PT)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemanha
DE
Finlândia
FI
França
FR
Reino Unido
EN
Índia
EN
Internacional
EN
Itália
IT
Japão
JA
Canadá
ENFR
Países Baixos
NL
Noruega
NO
Áustria
DEEN
Polônia
PL
Portugal
PT
Suécia
SV
Suíça
DEFRIT
Espanha
ES
Turquia
TR
EUA
EN
Schmersal
  1. Monitorização e comutação segura
  2. Interruptor de segurança com atuador separado

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
Ir para a categoria
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Desenho de acordo EN 50041
  • •Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
Ir para a categoria
AZ 15

AZ 15

  • •Plástico
  • •Isolamento protegido
  • •Longa durabilidade
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Codificação universal
  • •amplo espaço para conexões
  • •Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
AZ 16

AZ 16

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •amplo espaço para conexões
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Codificação universal
  • •Longa durabilidade
  • •Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Ir para a categoria
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
Ir para a categoria
AZ 17

AZ 17

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Isolamento protegido
  • •Longa durabilidade
  • •formato pequeno
  • •Codificação universal
  • •Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
Ir para a categoria
AZ201

AZ201

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Comutação sequencial auto-supervisionada
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • •Próprio para protas basculantes e corrediças
  • •Diagnostico inteligente
Ir para a categoria
AZ 415

AZ 415

  • •invólucro metálico
  • •Longa durabilidade
  • •Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Retenção por esferas regulável até 400 N
  • •2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • •Actuador sobre molas
Ir para a categoria
AZ 3350

AZ 3350

  • •invólucro metálico
  • •Alavanca de travamento
  • •Longa durabilidade
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
Ir para a categoria
SCG

SCG

  • •invólucro metálico
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Longa durabilidade
Ir para a categoria
SDG

SDG

  • •invólucro metálico
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Longa durabilidade
Ir para a categoria
SHG

SHG

  • •invólucro metálico
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Longa durabilidade
Ir para a categoria
TZG

TZG

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Longa durabilidade
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Ir para a categoria