BDF20•Flexibilidade graças às tampas de botão de pressão montáveis em 12 cores•Espaços abertos generosos para uma rotulagem fácil•Instalação rápida e sem erros graças ao conetor M12Ir para a categoria
BDF40•Flexibilidade graças às tampas de botão de pressão montáveis em 12 cores•Espaços abertos generosos para uma rotulagem fácil•Instalação rápida e sem erros graças ao conetor M12Ir para a categoria
BDF100•Invólucro em termoplástico•invólucro à prova de choque•para fixação em perfis de aluminio standard•a ser instalado numa posição ergonómica•extenso leque de Botões de pressão iluminados, Selectores, Indicadores luminosos LED, Selectores com chave e Botões de paragem de emergência•Etiquetas com tampas de plástico separadasIr para a categoria
BDF200•Invólucro em termoplástico•invólucro à prova de choque•para fixação em perfis de aluminio standard•a ser instalado numa posição ergonómica•extenso leque de Botões de pressão iluminados, Selectores, Indicadores luminosos LED, Selectores com chave e Botões de paragem de emergência•Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis•A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente seleccionada.•Etiquetas com tampas de plástico separadas•Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalaçõesIr para a categoria
BDF200-SD/FB•PARAGEM DE EMERGÊNCIA com OSSD's eletrónicas•Invólucro em termoplástico•invólucro à prova de choque•para fixação em perfis de aluminio standard•Ligação M12 de 8 pinosIr para a categoria