Schmersal - The DNA of Safety

Contacto direto

  • +351 308 800 933
  • info-pt@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústria

Serviços

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Eventos
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Proteção de dados
  • Condições Comerciais Gerais

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.

Respeitamos a sua privacidade

Este página web utiliza cookies. Para mais informações sobre os cookies utilizados consulte a nossa Declaração de proteção de dados. Ao carregar no botão "Aceitar todos", concorda com o uso de todos estes cookies. Com o botão "Aceitar selecionados", concorda apenas com o uso de cookies para os fins que selecionou.

A sua seleção:

Nota legalDeclaração de proteção de dados
+34 938 970 906 Linha direta das 8h às 17h
Comparar produtos
Portugal (PT)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemanha
DE
Finlândia
FI
França
FR
Reino Unido
EN
Índia
EN
Internacional
EN
Itália
IT
Japão
JA
Canadá
ENFR
Países Baixos
NL
Noruega
NO
Áustria
DEEN
Polônia
PL
Portugal
PT
Suécia
SV
Suíça
DEFRIT
Espanha
ES
Turquia
TR
EUA
EN
Schmersal
  1. Monitorização e comutação segura
  2. Cortinas / grades óticas de segurança

Cortinas / grades óticas de segurança

Cortinas óticas de segurança

Cortinas óticas de segurança

Ir para a categoria
Grades óticas de segurança

Grades óticas de segurança

Ir para a categoria
EX-Cortinas / grades óticas de segurança

EX-Cortinas / grades óticas de segurança

Ir para a categoria
Acessórios

Acessórios

Ir para a categoria

CORTINAS DE LUZ DE SEGURANÇA PARA PROTECÇÃO DE ZONAS PERIGOSAS

A capacidade de detecção dos dispositivos de protecção sem contacto (BWS) é tanto mais precisa quanto mais próximos estiverem os feixes de luz adjacentes. Esta distância é mínima numa chamada cortina de luz. Trata-se de um sistema multifeixe com uma resolução < 40 mm que, ao contrário das grades de luz ou barras fotoelétricas, é capaz de detetar também objetos mais pequenos que invadam o campo de proteção, como mãos ou dedos individuais. De acordo com a norma DIN EN ISO 13855, os dados biométricos para a proteção dos dedos são fixados em 14 mm, para o reconhecimento das mãos em 30 mm, etc.

CORTINAS DE LUZ DE SEGURANÇA DA SÉRIE SLC

As cortinas de luz de segurança da série SLC protegem pontos de perigo individuais e áreas de perigo inteiras em diversas aplicações. Estas incluem células robóticas, prensas, instalações de paletização, máquinas de fundição sob pressão, etc. As cortinas de luz estão disponíveis em diferentes versões para proteção das mãos ou dos dedos e apresentam uma resolução correspondente (14 ou 30 mm). As versões padrão também têm o grau de proteção IP67, sendo, portanto, à prova de poeira e protegidas contra imersão temporária. Além disso, o Grupo Schmersal oferece a cortina de luz da série SLC com o grau de proteção elevado IP69K. Estas permanecem protegidas mesmo em caso de penetração de água durante uma limpeza com jato de vapor ou alta pressão.

FUNÇÕES ADICIONAIS DAS CORTINAS DE LUZ DE SEGURANÇA: BLANKING E MUTING

As cortinas de luz de segurança da Schmersal estão disponíveis com diferentes funções. Estas incluem o blanking para ocultar áreas selecionadas do campo de proteção, bem como o muting para a derivação direcionada do dispositivo de proteção. Estas funções são utilizadas quando são introduzidos materiais na máquina, quando peças a serem processadas invadem o campo de proteção ou quando é necessário retirar produtos. Com a ajuda dos acessórios correspondentes e do módulo de segurança adequado como unidade de avaliação, cada cortina de luz pode ser expandida para um sistema de segurança completo.