ArquivoAZ300•Adequado para montagem em sistemas de perfil•Invólucro em termoplástico•Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID•3 direcções diferentes de accionamento•Formato compacto•3 LED's para sinalizar as condições de operação•Próprio para protas basculantes e corrediças•Ligação em sérieIr para a categoria
ArquivoAZ 335•invólucro metálico•Longa durabilidade•Codificação universal•40,5 mm x 114 mm x 38 mm•Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º•Pode ser montado em superfície plana•Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas•Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixarIr para a categoria
ArquivoAZ 355•invólucro metálico•Longa durabilidade•3 Entradas de condutor M 20 x 1.5•Codificação universal•66,7 mm x 114 mm x 38 mm•Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º•Pode ser montado em superfície plana•Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas•Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixarIr para a categoria