Schmersal - The DNA of Safety

Contacto direto

  • +351 308 800 933
  • info-pt@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústria

Serviços

  • tec-nicum
  • Contacto

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Eventos
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Proteção de dados
  • Condições Comerciais Gerais

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.

Respeitamos a sua privacidade

Este página web utiliza cookies. Para mais informações sobre os cookies utilizados consulte a nossa Declaração de proteção de dados. Ao carregar no botão "Aceitar todos", concorda com o uso de todos estes cookies. Com o botão "Aceitar selecionados", concorda apenas com o uso de cookies para os fins que selecionou.

A sua seleção:

Nota legalDeclaração de proteção de dados
+34 938 970 906 Linha direta das 8h às 17h
Comparar produtos
Portugal (PT)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemanha
DE
Finlândia
FI
França
FR
Reino Unido
EN
Índia
EN
Internacional
EN
Itália
IT
Japão
JA
Canadá
ENFR
Países Baixos
NL
Noruega
NO
Áustria
DEEN
Polônia
PL
Portugal
PT
Suécia
SV
Suíça
DEFRIT
Espanha
ES
Turquia
TR
EUA
EN
Schmersal
  1. Preparação das encomendas
  2. Proteção de acesso

Proteção de acesso

AZM 40

AZM 40

  • •Forma construtiva pequena e plana
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •Força de retenção 40 N
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • •Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • •Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
  • •Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Ir para a categoria
AZM 150

AZM 150

  • •8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • •montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •para portas robustas e vedações de segurança
Ir para a categoria
AZM201

AZM201

  • •Invólucro em termoplástico
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Comutação sequencial auto-supervisionada
  • •Codificação pela tecnologia RFID conforme ISO 14119
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • •Próprio para protas basculantes e corrediças
  • •Diagnostico inteligente
  • •Desbloqueio auxiliar
  • •Tipo de protecção IP66, IP67
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • •Saídas de segurança OSSD
  • •Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (adaptado posteriormente)
Ir para a categoria
Actuador AZ/AZM201-B30

Actuador AZ/AZM201-B30

  • •Adequado para portas de correr
  • •Simples e de operação intuitiva
  • •Sem risco de lesão por actuador sobressaído
  • •Dispensa acessórios
  • •Actuador não sobressaído na zona de abertura
Ir para a categoria
AZM300

AZM300

  • •design higiênico
  • •Tipo de protecção IP69
  • •Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •3 direcções diferentes de accionamento
  • •Formato compacto
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •Próprio para protas basculantes e corrediças
  • •Ligação em série
  • •Desbloqueio auxiliar
Ir para a categoria
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilidade graças às tampas de botão de pressão montáveis em 12 cores
  • •Espaços abertos generosos para uma rotulagem fácil
  • •Instalação rápida e sem erros graças ao conetor M12
Ir para a categoria
BDF200

BDF200

  • •Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • •a ser instalado numa posição ergonómica
  • •para fixação em perfis de aluminio standard
  • •Invólucro em termoplástico
  • •invólucro à prova de choque
  • •extenso leque de Botões de pressão iluminados, Selectores, Indicadores luminosos LED, Selectores com chave e Botões de paragem de emergência
  • •A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente seleccionada.
  • •Etiquetas com tampas de plástico separadas
  • •Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Ir para a categoria
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Ir para a categoria
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
  • •4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
  • •14 entradas seguras no módulo base
  • •2 Saídas de sinalização
  • •2 Contactos de relé seguros
Ir para a categoria
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Expansível modularmente para até 272 entradas e saídas seguras
  • •Para EN 61800-5-2 ()
  • •4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
  • •14 entradas seguras no módulo base
  • •20 entradas/saídas seguras, comutáveis
  • •6 Saídas de sinalização
  • •2 Contactos de relé seguros
Ir para a categoria