Schmersal - The DNA of Safety

Contacto direto

  • +351 308 800 933
  • info-pt@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústria

Serviços

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Eventos
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Proteção de dados
  • Condições Comerciais Gerais

© 2026 Schmersal Ibérica, S.L.

Respeitamos a sua privacidade

Este página web utiliza cookies. Para mais informações sobre os cookies utilizados consulte a nossa Declaração de proteção de dados. Ao carregar no botão "Aceitar todos", concorda com o uso de todos estes cookies. Com o botão "Aceitar selecionados", concorda apenas com o uso de cookies para os fins que selecionou.

A sua seleção:

Nota legalDeclaração de proteção de dados
+34 938 970 906 Linha direta das 8h às 17h
Comparar produtos
Portugal (PT)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemanha
DE
Finlândia
FI
França
FR
Reino Unido
EN
Índia
EN
Internacional
EN
Itália
IT
Japão
JA
Canadá
ENFR
Países Baixos
NL
Noruega
NO
Áustria
DEEN
Polônia
PL
Portugal
PT
Suécia
SV
Suíça
DEFRIT
Espanha
ES
Turquia
TR
EUA
EN
Schmersal
  1. amovível
  2. AZM 40
AZM 40

AZM 40

  • Forma construtiva pequena e plana
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 40 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
12 Produtos
AZM40Z-ST-1P2P

AZM40Z-ST-1P2P

Nº de pedido 103034187

Encravamento de segurança

AZM40Z-ST-1P2P-PH

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Nº de pedido 103037333

Encravamento de segurança

AZM40Z-I1-ST-1P2P

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Nº de pedido 103034188

Encravamento de segurança

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Nº de pedido 103037334

Encravamento de segurança

AZM40Z-I2-ST-1P2P

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Nº de pedido 103034189

Encravamento de segurança

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Nº de pedido 103037335

Encravamento de segurança

AZM40B-ST-1P2P

AZM40B-ST-1P2P

Nº de pedido 103034193

Encravamento de segurança

AZM40B-ST-1P2P-PH

AZM40B-ST-1P2P-PH

Nº de pedido 103037330

Encravamento de segurança

AZM40B-I1-ST-1P2P

AZM40B-I1-ST-1P2P

Nº de pedido 103034194

Encravamento de segurança

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Nº de pedido 103037331

Encravamento de segurança

AZM40B-I2-ST-1P2P

AZM40B-I2-ST-1P2P

Nº de pedido 103034195

Encravamento de segurança

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Nº de pedido 103037332

Encravamento de segurança

12 Resultados encontrados