CLP110
Número de artigo:163040379

Descrição de artigo
- Elementos individuais
- 1 Contacto normalmente aberto (NA)
- Snap-On Montagem
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosCLP110
Número de artigo (Número de encomenda)163040379
EAN (European Article Number)4030661553733
Número eCl@ss, versão 12.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versão 9.027-37-13-02
Número ETIM, versão 7.0EC000041
Número ETIM, versão 6.0EC000041
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climáticoEN 60068-2-30
Versãoelemento de contacto
FormatoSnap-On
Material do invólucroPlástico, termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto10g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo5.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, máximo8N
FixaçãoSuporte de contacto
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm², flexível0,5 mm², rígido
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm², flexível2,5 mm², rígido
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento44mm
Largura9mm
Altura27mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Humidade relativa, máximo93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência à vibração10 … 150 Hz, com 20 g
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximo+60°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimo-25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-156A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 1 mA
Orientação (elemento de comutação)verde (= contacto NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA)
Etiquetagem dos contactos3 - 4
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Compatível com o suporte de contacto SMFElemento de contacto, série de produtos CLP, série CLP, interruptor de montagem frontal
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/11/2026, 08:58