Cortinas óticas de segurança
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s
Altura do campo de proteção
Alcance, campo de proteção, máximo
Alcance, campo de proteção, mínimo
Conexão, conector, recetor
Categoria de controlo
Temperatura ambiente, mínimo
Tempo de reação, máximo
Codificação de feixe
Supressão
Bluetooth
Controlo temporizado possível
função de muting
Controlo dos atuadores integrado
Override
Bloqueio de rearme
SLC440COM
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Arranque automático ou rearme manual
- Ajuda activa integrada para a instalação
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP 69 com invólucro de proteção (acessórios)
SLC440
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuda activa integrada para a instalação
- Supressão: fixa/móvel
- Rearme por dupla confirmação
- Monitorização de contactor integrado
- Codificação de feixe
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP 69 com invólucro de proteção (acessórios)
SLC440AS-i
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
- Funções de supressão parametrizáveis
- Luz de estado integrada
SLC445
- Multifuncional
- Muting
- Operação por ciclos
- Rearme por dupla confirmação
- Multiscan
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuda activa integrada para a instalação
- Supressão: fixa/móvel
- Estado e diagnósticos através da visualização de 7 segmentos
- Monitorização de contactor integrado
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
SLC240COM
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda activa integrada para a instalação