CSP-C-IO2
Número de artigo:103065544

Descrição de artigo
- Cartão de memória
- Conversão dos protocolos de fieldbus através de software
- Gateway de bus SD integrado
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSP-C-IO2
Número de artigo (Número de encomenda)103065544
Número eCl@ss, versão 12.027-24-22-07
Número eCl@ss, versão 11.027-24-22-07
Número eCl@ss, versão 9.027-24-22-07
Número ETIM, versão 7.0EC000236
Número ETIM, versão 6.0EC000236
Disponível em01.07.2027
ObservaçãoAvailable from Q2/2027
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTerminais de ligação
Propriedades globais - Características
Número da saída de impulsos (saída de pulsos)8
Número de saída de relé (1-canal)0
Número de entradas digitais seguras 20
Quantidade de saídas digitais seguras 6
Número de saídas de sinalização8
Número de módulos de expansão, máximo6
Classificação
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,2 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Secção do fio, mínimo24AWG
Secção do fio, máximo12AWG
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura98mm
Profundidade115mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Humidade relativa, mínimo10%
Humidade relativa, máximo95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
Medição da tensão de operação24VDC
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)2.000mA
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Potência, categoria de aplicação AC-152A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Dados elétricos - Monitorização segura
Número de eixos de controlo, máximo2
Monitorização dos eixos, tipo de encoderinterruptor de proximidade
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/11/2026, 09:10