CSS 14-34F1-S-D-M-ST
Número de artigo:101189087

Descrição de artigo
- 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
- Actuação pelo lado
- com monitorização da detecção de flanco
- Actuar relés de actuação positiva sem módulo de segurança
- Adequado como sensor individual ou sensor final na cadeia
- Ligação em série auto monitorizada de até 30 sensores CSS 34 e um CSS 34F0/F1
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- aproximação deslocada
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS 14-34F1-S-D-M-ST
Número de artigo (Número de encomenda)101189087
EAN (European Article Number)4030661354873
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3
Princípio ativoindutivo
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo30ms
Tempo de risco, máximo60ms
Peso bruto141g
Propriedades globais - Características
Saída para diagnósticoSim
Deteção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Entrada para botão de rearme, com monitorização de flanco Sim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LED's3
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores31
Classificação
CertificadosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãolateral
Área ativalateral
Distância de comutação do atuadorAtuador CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 17 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)Atuador CST 34-S-2: 12 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 34-S-2: 14 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 34-S-2: 17 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)Atuador CST 34-V-1: 8 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 34-V-1: 10 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 34-V-1: 13 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)Atuador CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (distância do interruptor garantida ON Sao)Atuador CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (distância do interruptor típica Sn)Atuador CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (distância do interruptor garantida OFF Sar)
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Histerese (distância do interruptor) máximo1,5mm
Precisão de reposicionamento R0,5mm
Orientação (Precisão de reposicionamento R)Desalinhamento lateral: A longa superfície lateral permite um desnível de altura (x) máx. entre sensor e atuador de 36 mm (p. ex., tolerância de montagem ou devido ao afundamento da porta de proteção). Desalinhamento aumentado, máx. 53mm, possível na util
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Tipo de conexãoConector incorporado M12, 8 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor35mm
Largura de sensor27mm
Altura do sensor108,2mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-30 ... +85 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Corrente operacional nominal600mA
Corrente de curto-circuito100A
Orientação (Dados elétricos, proteção)(curto-circuito)
Frequência de comutação, aprox.3Hz
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Corrente de saída (saída segura), máximo0,25A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual Ir, máximo0,5mA
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Versão de elementos de comutaçãocomutação - p
Queda de tensão Ud, máximo5V
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Imunidade a interferência IEC 61000-6-2
Descrição dos pinos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT Saída para diagnóstico OUT
PIN 6X2 Entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN sem função
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contacto NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica das saídas de sensor por no máx. 0,5 ms devem ser to
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 03/08/2026, 19:19