CSS 8-180-2P-Y-LST
Número de artigo:101167898

Descrição de artigo
- 2 x Conector M12, 4 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- aproximação deslocada
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Alerta antecipado activo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosCSS 8-180-2P-Y-LST
Número de artigo (Número de encomenda)101167898
EAN (European Article Number)4030661219523
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜVUKCA
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Princípio ativoindutivo
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material das porcasPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo30ms
Tempo de risco, máximo30ms
Peso bruto154g
Propriedades globais - Características
Deteção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores16
Classificação
CertificadosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico8mm
Distância do interruptor garantida "ON" Sao7mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar10mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese (distância do interruptor) máximo0,7mm
Precisão de reposicionamento R0,2mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Conexão, conector, entradaAcoplamento M12, 4 pólos
Dados elétricos, conexão, saídaConector M12, 4 pólos
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
abertura da chave24SW
Comprimento de sensor92mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente de circuito aberto I0, típico50mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.000mA
Frequência de comutação, aprox.3Hz
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)500mA
Corrente de saída (saída segura), máximo0,5A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual Ir, máximo0,5mA
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,5A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,5A
Indicação de estado
Orientação (LED indicador do estado) LED multi-colorido: Verde, Vermelho, Amarelo
Descrição dos pinos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 saída de segurança 2, X2 entrada de segurança 2: branco
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 saída de segurança 1, X1 entrada de segurança 1: preto
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Porcas M18 x 1
Acessórios
Recomendação (Atuador)CST 180-1CST 180-2
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contacto NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica. Os testes de funcionamento dos sensores de seguranç
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 12/10/2026, 17:01