E2-40/13-EF
Número de artigo:103043098

Descrição de artigo
- com sinalização
- com indicação de posicionamento
- Plástico
- Liberação através de movimento de puxar
- interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico Ø 40 mm
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Tipo de protecção IP65
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosE2-40/13-EF
Número de artigo (Número de encomenda)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Propriedades globais
Instruções EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de impacto de paragem de emergência
FormatoMecanismo de mola integrado
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Cor do elemento de operaçãovermelho
Cor do anel frontalgold
Peso bruto60g
Propriedades globais - Características
Botão "Paragem de Emergência"Sim
Montagem elemento frontalSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Mecanismo de pressão externaNão
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
DesbloqueioDesencravamento por puxar
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"50.000Schaltspiele
Curso de atuação5mm
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem42mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem60mm
Orientação (profundidade de montagem)Depth behind front panel including one contact element
Diâmetros para as cabeças de atuação40mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +100 °C
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo10/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/11/2026, 04:42