EDL.VBL
Número de artigo:101006219

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- iluminável
- Tipo de protecção IP65
- Incorporação (anti-vandalismo)
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEDL.VBL
Número de artigo (Número de encomenda)101006219
EAN (European Article Number)4030661548104
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão luminosoMontagem elemento frontal
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemSelos
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Cor do elemento de operaçãoAzul
Cor do anel frontalPrata
Colour of the bezelblack
Peso bruto39g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000Schaltspiele
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem2,5mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Altura da superfície de contacto0,5mm
Diâmetro da superfície de contacto20mm
Diâmetro do anel frontal34,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura de painel frontal, mínimo1,5mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência à vibração5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/11/2026, 11:04