EF033F.2
Número de artigo:131006570

Descrição de artigo
- Conector tipo plug-in flat
- Posição da flange de montagem 2
- 33-34; 43-44 (Etiquetagem dos contactos)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEF033F.2
Número de artigo (Número de encomenda)131006570
EAN (European Article Number)8905236109003
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoelemento de contacto
FormatoComutação lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto285g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGENCIA-DESLIGAR Sim
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Extensão da abertura dos contactos3 mm
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s
Posição da flange de montagem1
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionConector tipo plug-in flat
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
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Etiquetagem dos contactos33-3443-44
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/11/2026, 14:19