EF103.2
Número de artigo:131006548

Descrição de artigo
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 2
- 31-32; 43-44 (Etiquetagem dos contactos)
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEF103.2
Número de artigo (Número de encomenda)131006548
EAN (European Article Number)8905236108860
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoelemento de contacto
FormatoComutação lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto22g
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
Extensão da abertura dos contactos3 mm contacto normalmente aberto (NA)
1 mm contacto normalmente fechado (NA)
1 mm contacto normalmente fechado (NA)
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s
Posição da flange de montagem1
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm², flexível0,5 mm², rígido
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm², flexível2,5 mm², rígido
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
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Etiquetagem dos contactos31-3243-44
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/11/2026, 03:15