EF110.2
Número de artigo:131006542

Descrição de artigo
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 2
- 31-32; 41-42 (Etiquetagem dos contactos)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEF110.2
Número de artigo (Número de encomenda)131006542
EAN (European Article Number)8905236108747
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoelemento de contacto
FormatoComutação lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto22g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoacopláveis
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Extensão da abertura dos contactos1 mm
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s
Posição da flange de montagem1
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm², flexível0,5 mm², rígido
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm², flexível2,5 mm², rígido
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade60mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Etiquetagem dos contactos31-3241-42
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/11/2026, 23:03