EFK10.2
Número de artigo:131022276

Descrição de artigo
- Bornes com mola de fixação
- Posição da flange de montagem 2
- 21-22 (Etiquetagem dos contactos)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEFK10.2
Número de artigo (Número de encomenda)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoelemento de contacto
FormatoComutação lenta
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto14g
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
Extensão da abertura dos contactos1 mm
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s
Posição da flange de montagem1
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionConexão de polia de mola
Secção dos cabos de conexão, mínimo2 x 0,08 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2 x 1,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento46mm
Largura10mm
Profundidade51mm
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Etiquetagem dos contactos21-22
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/11/2026, 20:08