ESS21S1/EKM43
Número de artigo:103046468

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Tipo de protecção IP65
- Invólucro de alumínio
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosESS21S1/EKM43
Número de artigo (Número de encomenda)103046468
EAN (European Article Number)4030661568072
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalSeletor de chave
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaSelosVedante
Material do canhão da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do canhão da fechadura Prata
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto90g
Propriedades globais - Características
Chave removível na posição neutraSim (1)
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador1
Número de interruptores de posição2
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Desbloqueiodesbloqueio por chave
Posição de retirada da chavePosição 0
Posição de retençãodireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando100.000Schaltspiele
Ângulo de comutação, esquerda direita90°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Número de chaveEKM43
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem33mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro do anel frontal29,5mm
Diâmetro do canhão da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Altura com chave inserida60mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência à vibração5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Chave
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Orientação
Orientação (geral)Invólucro especial sob pedido
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/08/2026, 21:50