EX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Número de artigo:103055349

Descrição de artigo
- Bornes com mola de fixação
- Zona Ex 22
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Força de engate 2000N
- 6 Contactos
- Desbloqueio auxiliar
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Número de artigo (Número de encomenda)103055349
EAN (European Article Number)4030661640907
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)CCC-EX
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões-zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto1.884g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação3
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança4
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atée
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Folga do atuador da direção de acionamento5,5mm
Energia de impacto, máximo7J
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório10mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M6
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro0,6Nm
OrientaçãoA sequência de aperto dos parafusos da tampa deve ser respeitada. Isto pode ser visto no desenho em anexo no separador "Ilustrações".
Binário de aperto do prensa-cabo3Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoBornes com mola de fixação
Secção do cabo, mínimo5mm
Secção do cabo, máximo10mm
Secção dos cabos de conexão, mínimo1 x 0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1 x 1,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento40mm
Largura278mm
Altura122mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-10 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC
Medição da tensão de comando24VDC
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132,5A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132,5A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132,5A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoIncluindo bucin e ficha com certificação EXO atuador não está incluído no fornecimento.The protective housing is included in the scope of delivery.
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar)Em manutenção, instalação, etc.Para o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 22:05