EX-BN 20-RZ-3G/D
Número de artigo:101182505

Descrição de artigo
- 1 Contacto "Reed"
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro de alumínio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
- Actuação sem contacto físico
- Conexão por parafuso
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-BN 20-RZ-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101182505
EAN (European Article Number)4030661332659
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Área ativaFilme metálico
Peso bruto305g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
íman bias Sim
Número de contactos de encaixe1
Dados mecânicos
Plano de atuaçãolateral
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍman
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000.000Schaltspiele
Energia de impacto, máximo4J
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor Sn12 mm … 50 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 50 mm, dependendo do íman de acionamento ou do modelo
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R0,3mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção do cabo, mínimo6mm
Secção do cabo, máximo10mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor47mm
Largura de sensor104mm
Altura do sensor52mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
resistência a vibrações50 g, oscilações sinoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Tensão de comutação, máximo250VDC
Corrente de comutação, máximo3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Elemento de comutaçãopeça de encaixe
Princípio de comutaçãoContactos reed, atuação sem contacto físico
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBucin roscado com certificado EXO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 12 S2x BP 15/22x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 N(S) 48VDCBE 20 N(S) ST 24VDCBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 15 NBP 15/2BP 20BP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímanes de acionamento e da polarização dos ímanes de acionamentoQuando se colocarem juntos os interruptores magnéticos e os ímanes de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/07/2026, 12:35