EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Número de artigo:101185256

Descrição de artigo
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- Ø M18
- Distância de accionamento especialmente longa
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
- nenhum desgaste mecânico
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101185256
EAN (European Article Number)4030661333328
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)quase-flush
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto46g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Deteção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Elemento de atuaçãoÍman
Distância de comutação do atuadorIman de accionamento BP 6, Sao: 8 mmIman de accionamento BP 6, Sar: 20 mmIman de accionamento BP 8, Sao: 8 mmIman de accionamento BP 8, Sar: 20 mmIman de accionamento BP 10, Sao: 18 mmIman de accionamento BP 10, Sar: 28 mmIman de accionamento BP 15 SS, Sao: 18 mmIman de accionamento BP 15 SS, Sar: 28 mm
Energia de impacto, máximo2J
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON" Sao16mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar28mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo1m
Tipo de conexãoCabo
Número dos fios condutores6
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM18
Comprimento de sensor36mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo120VAC
Tensão de comutação, máximo120VDC
Corrente de comutação, máximo0,25A
Capacidade de comutação, máximo5W
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurançaO sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um íman (instalação oculta de acordo com EN ISO 14119).
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/07/2026, 00:02