EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
Arquivo
Número de artigo:101188374

Descrição de artigo
- Contactos conduzidos individualmente até a parte externa
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- nenhum desgaste mecânico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101188374
EAN (European Article Number)4030661346038
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto69g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Deteção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)25.000.000Schaltspiele
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍman
Energia de impacto, máximo1J
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON" Sao5mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Orientação (Precisão de reposicionamento R)Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo1m
Tipo de conexãoCabo
Número dos fios condutores6
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo100VAC
Tensão de comutação, máximo100VDC
Corrente de comutação, máximo0,25A
Capacidade de comutação, máximo3W
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoContactos reed, atuação sem contacto físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)EX-BPS 33-3G/D
Orientação
Orientação (geral)Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/07/2026, 19:37