EX-CSS 8-16-2P+D-M-L-3G/D
Arquivo
Número de artigo:103003015

Descrição de artigo
- Cabo de ligação 7 pólos
- Diagnóstico confortável através de "LED-Sensor" e saída de sinalização
- Invólucro em termoplástico
- Sensor de segurança sem contacto, físico codificado eletronicamente para a utilização em Zonas com risco de explosão de gás e poeiras
- Categoria 3GD, ATEX Zona 2 e 22
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- aproximação deslocada
- Alerta antecipado activo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- Adequado para aplicações até PL e / SIL 3
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEX-CSS 8-16-2P+D-M-L-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)103003015
EAN (European Article Number)4030661427195
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-características
D II 3G Ex nA IIB T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XDeclaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Princípio ativoindutivo
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em sérieÚnica ou última ligação
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo30ms
Tempo de risco, máximo30ms
Peso bruto278g
Propriedades globais - Características
Deteção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores16
Classificação
CertificadosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH6,10 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico8mm
Distância do interruptor garantida "ON" Sao6mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar11mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese (distância do interruptor) máximo1mm
Precisão de reposicionamento R0,5mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo2m
Tipo de conexãoCabo
Conexão, conector, entrada/saída7-pólos
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio23AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor39,5mm
Largura de sensor55mm
Altura do sensor93mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente de circuito aberto I0, típico50mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal500mA
Frequência de comutação, aprox.3Hz
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo0,5V
Corrente residual Ir, máximo0,5mA
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,5A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,5A
Dados elétricos - Saída digital
Versão de elementos de comutaçãocomutação - p
Dados elétricos - saída diagnóstico
Queda de tensão Ud, máximo4V
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Indicação de estado
Orientação (LED indicador do estado) LED multi-colorido: Verde, Vermelho, Amarelo
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)CST 16-1
Orientação
Orientação (geral)Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contacto NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica. Os testes de funcionamento dos sensores de seguranç
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/07/2026, 17:47