EX-RSS16-D-10M-3G/D
Número de artigo:103027921

Descrição de artigo
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-RSS16-D-10M-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)103027921
EAN (European Article Number)4030661527512
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Declaração do fabricante, zonas222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3
informação geraisCodificação universal
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoRFID
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Área ativaPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de risco, máximo200ms
Propriedades globais - Características
Saída para diagnósticoSim
Deteção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LED's2
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
CertificadosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH6,30 x 10⁻¹¹/h
Valor PFD1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãofrontalFrontalTraseiro - parte de trás
Área ativado lado da tampa / da parte superiorFrontallateral
Fixação2 x M5, Parafuso de cabeça cilíndrica
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico15mm
Distância do interruptor garantida "ON" Sao12mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar30mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese (distância do interruptor) máximo2mm
Precisão de reposicionamento R0,5mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Comprimento do cabo10m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor91mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor30mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Humidade relativa, máximo93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente de operação, mínimo0,5mA
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal2.100mA
Corrente de curto-circuito100A
Atraso na operação, máximo2.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Potência instalada das entradas de segurança5mA
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)1.000mA
Corrente de saída (saída segura), máximo1A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual Ir, máximo0,5mA
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-121A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Corrente operacional nominal50mA
Versão de elementos de comutaçãocomutação - p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Indicação de estado
Orientação (LED indicador do estado) LED amarelo: Estado operacionalLED multi-colorido: Verde vermelhoLED verde : Tensão de alimentaçãoLED vermelho: Falha
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)RST16-1
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301STSRB101EXiSRB200EXi
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 22/08/2026, 12:23