EX-SHGV/B01/100+BOWR-2GD
Número de artigo:101199395

Descrição de artigo
- Cilindro da fechadura atrás
- Invólucro de alumínio
- Zona EX 1 e 21
- Tipo de protecção IP65
- Encravamentos de porta
- invólucro metálico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-SHGV/B01/100+BOWR-2GD
Número de artigo (Número de encomenda)101199395
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Proteção contra explosões-zonas 121
Proteção contra explosões-categoria de comando2D
Proteção contra explosões-característicasD II 2GD Ex h 85°C X
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroAlumínio / aço cromado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material do canhão da fechaduraAço
Cor dos invólucrosPreto
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto450g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação4
Número chaves1
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Força de engate Fmax, máximo1.750N
Força de retenção5N
Número de chave100
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento87mm
Largura40mm
Altura103mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 08/10/2026, 01:54