EX-T4V7H335-11Y
Número de artigo:151212066

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Incluindo bucin e ficha com certificação EX
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento