EX-T4V7H335-11Y-RMS
Número de artigo:103040754


Descrição de artigo
- com rolo de latão
- Zona EX 1 e 21
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041