EX-TR 335-12Z-3G/D
Número de artigo:151187072

Descrição de artigo
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Iniciar sessão para ver os preços