EX-TS 335-12Z-3G/D
Número de artigo:101185215
Arquivo

Descrição de artigo
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-TS 335-12Z-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101185215
EAN (European Article Number)4030661324463
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)cULus
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação conforme EN 50041B
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto240g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contactos auxiliares1
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)20.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Resistência mecânica, Mínimo30.000.000Schaltspiele
Energia de impacto, máximo4J
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção do cabo, mínimo7mm
Secção do cabo, máximo12mm
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor103,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo2ms
Frequência máxima de comutação5.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/07/2026, 17:07