EX-Z1K 335-02Z-3G/D
Número de artigo:101217226
Arquivo

Descrição de artigo
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosEX-Z1K 335-02Z-3G/D
Número de artigo (Número de encomenda)101217226
EAN (European Article Number)4030661411149
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosATEX (Konformitätserklärung)cULus
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Proteção contra explosões-zonas 222
Proteção contra explosões-categoria de comando3D3G
Proteção contra explosões-característicasD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Declaração do fabricanteZona ATEX 2 e 22
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto275g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contactos auxiliares0
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)20.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana
Resistência mecânica, Mínimo30.000.000Schaltspiele
Energia de impacto, máximo4J
Força de acionamento, mínimo12N
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção do cabo, mínimo7mm
Secção do cabo, máximo12mm
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor118,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Frequência máxima de comutação5.000/h
Tempo de comutação, máximo2ms
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/07/2026, 08:45