EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D
Número de artigo:153002678

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Incluindo bucin e ficha com certificação EX
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5