EX-Z4VH 335-11Z-3G/D
Arquivo
Número de artigo:101187075

Descrição de artigo
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5