EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D
Arquivo
Número de artigo:101193015

Descrição de artigo
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Actuador regulável em passos de 10º