FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC
Número de artigo:101181696

Descrição de artigo
- Monitorização de falhas com 2 geradore(s) de impulsos
- 1 contacto de segurança
- 2 Saídas de sinalização
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Produto descontinuado
Descrição do tipo de produtosFWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101181696
EAN (European Article Number)4030661323220
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climáticoBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto282g
Propriedades globais - Características
Deteção de quebra do cabo Sim
Função de reinício automáticoSim
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação Sim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LED's1
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização2
Número de contactos de segurança1
Número de saídas de sinalização2
Classificação
CertificadosEN IEC 61508
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Valor PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em2
Vida útil20Jahr(e)
Categoria Stop0
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo20.000.000Schaltspiele
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5rígido ou flexível
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,2 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira2
Dados elétricos
Tensão de operação24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Tipo de intervalo de tensãoACDC
Medição da tensão de operação24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo253VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo253VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo253VDC
Potência admissão elétrica, máximo5W
Resistência de contacto, máximo0,1Ω
Orientação (Resistência de contacto)em perfeitas condições
Material dos contactos, elétricoAg-Ni + Au
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo6A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"10 … 30 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 … 2 VDC
Resistência de condução, máximo40Ω
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD)As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD.
ErroFalha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurançaFalha no funcionamento de um canal de avaliaçãoFalha no funcionamento dos sensores de aproximaçãoNão fechamento ou não abertura dos reles internos de segurançaRutura dos cabos dos sensores indutivos de aproximação
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)safe supervisão de parada
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.Interruptores P apropriados para os sensores indutivos da linha IFL são encontrados no catálogo geral Schmersal "Tecnologia de automação"O encravamento de segurança só poderá ser aberto, somente quando o controlador de falhas registrar a conclusão do movimento de inércia através dos dois sensores indutivos de proximidade. Acionando a botão (E) a bobina do encravamento de segurança é ativadO exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão.Para a proteção de um dispositivo de segurança em equipamento com perigoso movimento de inércia até a PL d e categoria 3Supervisão de paragem para o desbloqueio de encravamentos.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 22:22