G150-075T02/02Y-1601-2
Número de artigo:103041920

Descrição de artigo
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de cames para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosG150-075T02/02Y-1601-2
Número de artigo (Número de encomenda)103041920
EAN (European Article Number)4030661558912
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material da tampa do invólucroPlástico, termoplástico
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados4
Número de normalmente fechados, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita2
Número de cames6
Número de cames 90°2
Cames de regulação frontalYes
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem
Relação de transmissão1:75
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento244mm
Largura120mm
Altura114mm
Comprimento do poço44mm
Diâmetro de eixo12mm
Tolerância do diâmetro do eixoh8
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutação à esquerdaT 697-01-1
Elemento de comutação à direitaT 697-01-1
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/07/2026, 11:35