G50-035M11/11Y
Número de artigo:101166487

Descrição de artigo
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de cames para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosG50-035M11/11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101166487
EAN (European Article Number)4030661215389
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material da tampa do invólucroPlástico, termoplástico
Peso bruto1.220g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente fechados, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Número de normalmente abertos2
Número de normalmente fechado, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem
Relação de transmissão1:35
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento244mm
Largura120mm
Altura114mm
Comprimento do poço44mm
Diâmetro de eixo12mm
Tolerância do diâmetro do eixoh8
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutação à esquerdaM 697-11-1
Elemento de comutação à direitaM 697-11-1
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/09/2026, 08:56