G50-050M33/33Y-2502
Número de artigo:151179680

Descrição de artigo
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de cames para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosG50-050M33/33Y-2502
Número de artigo (Número de encomenda)151179680
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
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material da tampa do invólucroPlástico, termoplástico
Peso bruto1.416g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados6
Número de normalmente fechados, esquerda3
Número de normalmente fechado, direita3
Número de normalmente abertos6
Número de normalmente fechado, esquerda3
Número de normalmente fechado, direita3
Número de cames2
Número de cames 30°2
Número de cames 90°2
Número de cames 180°2
Cames de regulação frontalYes
Dados mecânicos
Furo para o eixo4mm
Fixaçãofuros de montagem
Relação de transmissão1:50
Tipo de montagem do veioGroove and feather key
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento244mm
Largura120mm
Altura114mm
Comprimento do poço44mm
Tolerância do diâmetro do furo do eixoH12
Diâmetro de eixo12mm
Tolerância do diâmetro do eixoh8
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutação à esquerdaM 697-11-1
Elemento de comutação à direitaM 697-11-1
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 30/07/2026, 10:03