G50-050T02/04Y
Número de artigo:101194983

Descrição de artigo
- Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
- Vários formatos de cames para vários percursos de comutação
- Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosG50-050T02/04Y
Número de artigo (Número de encomenda)101194983
EAN (European Article Number)4030661360034
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material da tampa do invólucroPlástico, termoplástico
Peso bruto1.303g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados6
Número de normalmente fechados, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita4
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem
Relação de transmissão1:50
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2.5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento244mm
Largura120mm
Altura114mm
Comprimento do poço44mm
Diâmetro de eixo12mm
Tolerância do diâmetro do eixoh8
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutação à esquerdaT 697-01-1
Elemento de comutação à direitaT 697-01-1
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 08/09/2026, 02:04