HDT-BL-WS-975
Número de artigo:103062256

Descrição de artigo
- design higiênico
- elementos de vedação azuis e visíveis
- Simbolismo personalizado possível
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosHDT-BL-WS-975
Número de artigo (Número de encomenda)103062256
EAN (European Article Number)4030661680033
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Propriedades globais
Instruções DIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoInterruptor de pressãoMontagem elemento frontal
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalAço inoxidável
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de operaçãobranco
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto47g
Propriedades globais - Características
Com marcação simbólicaSim (1)
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de interruptores de posição1
Número de elementos de contacto, máximo6
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000Schaltspiele
Curso de atuação3,5mm
FixaçãoPorca central
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Símbolo Número de rotulagem975
Conceção da rotulagemLaser
Força de acionamento típica do botão de pressão16N
Dados mecânicos - dimensões
Largura, máximo46mm
Altura60mm
Altura de montagem13mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem47mm
Orientação (profundidade de montagem)Depth behind front panel including one contact element
Diâmetro da superfície de contacto22mm
Diâmetro do anel frontal45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1,5mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento65 x 65mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Humidade relativa, máximo93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência à vibração5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/07/2026, 12:58