HWSE2.1-BL-SW
Número de artigo:103041136

Descrição de artigo
- Manípulo largo
- design higiênico
- até 12 posições
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosHWSE2.1-BL-SW
Número de artigo (Número de encomenda)103041136
EAN (European Article Number)4030661618074
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-43
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Homologações - Instruções
Certificadoshygiene tested
Propriedades globais
Instruções ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Stress climáticoDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersãoMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Alternarcomprida
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalAço inoxidável
Material dos alternarABS
Cor do anel frontalPrata
Cor do manípuloPreto
Cor dos folesAzul
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto213g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de interruptores de posição2
Anti-torsion protectionSim
Classificação
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000Schaltspiele
angulo de comutação 60°
FixaçãoPorca central
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo1 mm², flexível1 mm², rígido
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm², flexível2,5 mm², rígido
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio12AWG
Binário de aperto dos terminais2,5Nm
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Largura, máximo48mm
Altura de montagem31mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem64mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo interruptor de came
Diâmetro do anel frontal45mm
Comprimento do manípulo52,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1,5mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Humidade relativa, máximo93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência à vibração5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximoencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimoencapsulated -25°Copen -25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico20A
Medição da tensão de operação690VAC
Corrente de curto-circuito10.000A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Interruptor de came, série de produtos M200, série M220, interruptor de montagem frontal
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Fornecimento com suporte de contacto SMF-SG
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/07/2026, 22:33