IFL 15-300L-10/01N
Número de artigo:101126974
Arquivo

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor PG9 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- DC 3-fio
- Espaço para conexão
- Formato comprida
- Isolamento protegido
- Forma de construção M30 x 1,5
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosIFL 15-300L-10/01N
Número de artigo (Número de encomenda)101126974
EAN (European Article Number)4030661278056
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentocilindro, rosca
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Material do invólucroPlástico
Área ativaPlástico
Material das porcasPlástico
Material das anilhasPerbunan
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Revestimento de caboNão
Número dos fios condutores3
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo4Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância nominal de comutação Sn15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo2m
Tipo de conexãoConexão por parafuso
Secção dos cabos de conexão, máximo1 x 1.5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensorM30
abertura da chave36SW
Comprimento de sensor118mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Dados elétricos
Tensão de operação10 ... 60 VDC
Tipo de intervalo de tensãoDC
Corrente de circuito aberto I0, típico5,5mA
Medição da tensão de operação10 ... 60 VDC
Corrente operacional nominal400mA
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA) ou Normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutivaproteção contra inversão de polaridade
Frequência de comutação, aprox.100Hz
Dados elétricos - Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo1,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,4A
Versão de elementos de comutaçãocomutação - n
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montadoProgramável pela ligação em ponte nos terminais
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/10/2026, 02:41