IFL 30-384-10/01-M20
Número de artigo:101173580

Descrição de artigo
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- AC 2-fio
- Isolamento protegido
- Espaço para conexão
- Forma de construção 384
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosIFL 30-384-10/01-M20
Número de artigo (Número de encomenda)101173580
EAN (European Article Number)4030661302751
Número eCl@ss, versão 12.027-27-40-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-01
Número ETIM, versão 7.0EC002714
Número ETIM, versão 6.0EC002714
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Material do invólucroPlástico
Peso bruto230g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número dos fios condutores2
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância nominal de comutação Sn30mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo2m
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, máximo2 x 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor40mm
Largura de sensor55mm
Altura do sensor120mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo45Hz
Frequência nominal de alimentação, máximo65Hz
Tensão de operação15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC
10 ... 60 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC
Tipo de intervalo de tensãoAC
Corrente de operação, mínimo10mA
Medição da tensão de operação15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC
10 ... 60 VDC
Corrente operacional nominal500mA
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA) ou Normalmente fechado (NF)
Circuito de proteção, integradoproteção contra interferência indutiva
Frequência de comutação, aprox.10Hz
Dados elétricos - Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo4,5V
Potência para uma queda de tensão U
d0,5A
Versão de elementos de comutaçãoFio duplo
Corrente residual Ir, máximo1mA
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED amarela indica
Orientação
Orientação (geral)Programável pela ligação em ponte nos terminais
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 22/10/2026, 20:19