INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA SFA/S/ST230.2/0
Número de artigo:101182787
Arquivo

Descrição de artigo
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- 1 plug M 16 x 1.5, 10 pólos
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosINTERRUPTOR DE DOBRADIÇA SFA/S/ST230.2/0
Número de artigo (Número de encomenda)101182787
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroFilme metálico, zinco fundido sob pressão
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto616g
Propriedades globais - Características
Montagem exteriorSim
Ajuda de alinhamento Sim
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Ângulo de abertura180°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoConexão plug-in, acima
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor21,5mm
Largura de sensor141mm
Altura do sensor115mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoLiga de prata-níquel 10
Orientação
Orientação (geral)Até alcançar o limite da sua durabilidade mecânica o ângulo pode chegar a um desgaste normal alterando-o em até 8º.Diagrama dos circuitos de comutação com o dispositivo de segurança fechadoO ângulo de abertura positiva é 10°.O ângulo de acionamento vem regulado de fábrica em 3°.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/07/2026, 04:40