INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST2-11/01UN
Número de artigo:101184464
Arquivo

Descrição de artigo
- ficha de ligação M12, 8 pólos, acima
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosINTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST2-11/01UN
Número de artigo (Número de encomenda)101184464
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Propriedades globais
Material do invólucroFilme metálico, zinco fundido sob pressão
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto640g
Propriedades globais - Características
Ângulo de comutação ajustávelSim
Ajuda de alinhamento Sim
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Abertura angular imprescindível5°
Ângulo de abertura180°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoConector incorporado M12, 8 polos, acimaConector M12
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor21,5mm
Largura de sensor141mm
Altura do sensor115mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoLiga de prata-níquel 10
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Ferramenta de ajuste incluída no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Até alcançar o limite da sua durabilidade mecânica o ângulo pode chegar a um desgaste normal alterando-o em até 8º.Diagrama dos circuitos de comutação com o dispositivo de segurança fechadoO ângulo de abertura positiva é 10°.O ângulo de acionamento vem regulado de fábrica em 3°.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 22:17