INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST4-11/11IN
Arquivo
Número de artigo:101184443

Descrição de artigo
- ficha de ligação M 16 x 1.5, 10 pólos, em baixo
- com ângulo de comutação fixo
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)