KG422-A
Número de artigo:101008569

Descrição de artigo
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- adequado para a incorporação de dispositivos de comando
- baixo custo de instalação / peuqeno esforço de instalação
- incl. 1 conexão roscada M20 x 1,5
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosKG422-A
Número de artigo (Número de encomenda)101008569
EAN (European Article Number)4030661613321
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x cable gland M20x1.5
Propriedades globais
VersãoInvólucro
Material do invólucroABS
Cor da parte superior do invólucroRAL 7035 (cinzento)
Cor da parte inferior do invólucroRAL 7035 (grey)
Peso bruto190g
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando2
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bucinacima
Versão dos parafusos de fixação4x M4
Binário de aperto do prensa-cabo4Nm
OrientaçãoBinário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M20
Secção do cabo, mínimo6mm
Secção do cabo, máximo13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento120mm
Largura80mm
Altura85mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento50 x 108.5mm
Distância mínima dos furos40mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/11/2026, 03:22