LKF 2 PW 2M
Número de artigo:101189190
Arquivo

Descrição de artigo
- pedal simples
- Invólucro em termoplástico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosLKF 2 PW 2M
Número de artigo (Número de encomenda)101189190
EAN (European Article Number)4030661346526
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroTermoplástico resistente a impactos
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto360g
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo2m
Ambiente
Temperatura ambiente -10 ... +70 °C
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente de comutação, máximo5A
Capacidade de comutação, máximo1.250W
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/10/2026, 12:30