M. 461-22Y-T
Número de artigo:101149889

Descrição de artigo
- 3 ou 4 Contactos
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosM. 461-22Y-T
Número de artigo (Número de encomenda)101149889
EAN (European Article Number)4030661153902
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
CertificadosDNV
Propriedades globais
Princípio ativomecânico
Peso bruto2.225g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Resistência mecânica, Mínimo5.000.000Schaltspiele
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto 10000000 ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 2,5 mm
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Elemento de comutação2 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Tempo de comutação, máximo35ms
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/08/2026, 01:32